Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 14 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 36 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 19 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 62 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 : ~ 28 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 124 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Meer details
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 41 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 23 N
Veerkracht1) F2 : ~ 54 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Gewicht: 165 g
show article view
Materiaal
Huls
Arreteerpen
Knop
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2 : M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Gewicht: 32 g
Product:
Montagegereedschap
voor arreteerbouten d2 : M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0955
Montagegereedschap, Staal
d2 : M10 x 1 mm
Gewicht: 9,3 g
Product:
Montagegereedschap
voor arreteerbouten d2 : M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0956
Montagegereedschap, Staal
d2 : M12 x 1,5 mm
Gewicht: 14 g
Product:
Montagegereedschap
voor arreteerbouten d2 : M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0958
Montagegereedschap, Staal
d2 : M16 x 1,5 mm
Gewicht: 25 g
Product:
Montagegereedschap
voor arreteerbouten d2 : M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0960
Montagegereedschap, Staal
d2 : M20 x 1,5 mm
Gewicht: 27 g
Montage
Geschikt montagegereedschap is leverbaar.
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – zonder zeskantkraag, RVS
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."