Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Prestatie in de kleinste ruimte eisen.
Dit artikel 22110.1340 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten met bevestigingsflens / met arretering (d1 h9: 8 mm, l2: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten minimale inbouwmaten met bevestigingsflens (EH 22110.)
Flensdeel
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels