Uw selectie resulteerde in 32 resultaten
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 26 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Staal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 24 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- met vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 24 g
show article view
Versie:
met vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- met vergrendeling, knop rood – Afbeelding 2, Staal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop zwart
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop zwart – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 26 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
zonder vergrendeling, knop rood
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- zonder vergrendeling, knop rood – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 25 g
show article view
Materiaal
Huls
- staal, galvanisch verzinkt
- RVS 1.4305
Arreteerpen
Knop
- thermoplast (PA 6), zwart, mat
- Thermoplast PA6, rood, mat
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Montage
Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten minimale inbouwmaten
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.