Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.
Prestatie in de kleinste ruimte eisen.
Dit artikel 22110.0030 - Arreteerbouten minimale inbouwmaten / zonder vergrendeling, knop zwart (d1 0 -0,06: 7 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten minimale inbouwmaten (EH 22110.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Miniraster indraaien. De zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 30° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."