22123.0110 - Arreteerbouten
met sensor

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

De arreteerbout met sensor maakt het mogelijk om de indexeerpositie van de arreteerbout te bewaken. Bij het vergrendelen schakelt de sensor al na 2/3 van de indexeringsafstand l2. Naast het elektronische signaal wordt de schakelstatus via een LED direct op de sensor weergegeven.

Dit artikel 22123.0110 - Arreteerbouten met sensor / met knop en arretering (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met sensor (EH 22123.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 [N]
Veer­kracht1) - F2 [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
9,5 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
38 N
Artikelnummer:
22123.0110
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Veerkracht1) F1: 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -25 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 75 °C
  • Gewicht: 117 g
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Kabel

  • thermoplast PUR, zwart

Magneet

  • Permanente magneet

Sensor

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Borgmoer

  • Roestvast staal A2 (ISO 8675)

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Montage

De meegeleverde losse sensor en sensorclip kunnen worden gemonteerd met de meegeleverde inbussleutel. De richting van de sensorkabel kan indiviidueel worden bepaald.

  1. Duw de sensor in de zijkant van de sensorclip.
  2. Draai de binnenzeskantschroef van de sensor met lichte kandkracht vast (max. 0.1 Nm).
  3. Klem de sensorclip in elke positie in de ringvormige groef van het drukstuk.
  4. Door aan de sensorclip te draaien kan de richting van de sensorkabel worden aangepast.

Opmerking:

Om storingen te voorkomen, mogen er geen magnetische velden op het drukstuk werken.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22123.0110
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Index Plungers with sensor - electrical properties