Ar­re­teer­bou­ten met bevestigingsflens

EH 22120.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Voor bevestiging op dunwandige delen.

De kleine afmetingen zijn een kenmerk van deze arreteerbouten.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0926
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0927 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0928
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0929 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0936
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0937 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0938
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0939 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0966
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0967 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 37 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0968
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
zonder arretering
Af­beel­ding:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0969 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0976
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0977 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 38 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0978
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22120.0979 2)
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Flensdeel

  • Zamak gegoten, galvanisch verzinkt

Arreteerpen

  • staal, gehard
  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – met bevestigingsflens
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.