Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Voor bevestiging op dunwandige delen.
De kleine afmetingen zijn een kenmerk van deze arreteerbouten.
Dit artikel 22120.0976 - Arreteerbouten met bevestigingsflens / met arretering (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten met bevestigingsflens (EH 22120.)
1) gemiddelde statistische waarde
2) Arreteerpen is niet compleet intrekbaar.
Flensdeel
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken en 90° gedraaid.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."