Ar­re­teer­bou­ten eenvoudige uitvoering

EH 22120.

Toepassing is beperkt tot situaties waarbij geen precieze positionering noodzakelijk is.

Eenvoudige afwerking met kleine afmetingen.

Uw selectie resulteerde in 30 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop, zonder arretering
Af­beel­ding:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0788
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Aandraaimoment max.: 20 Nm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 31 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22120.0793
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Aandraaimoment max.: 2 Nm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22120.0794
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Aandraaimoment max.: 2 Nm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikelnummer:
22120.0795
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 9,8 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikelnummer:
22120.0796
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 15 Nm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 21 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Ver­sie:
met knop en arretering
Af­beel­ding:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22120.0798
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • met knop en arretering – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Aandraaimoment max.: 20 Nm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 33 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Arreteerpen

  • RVS 1.4305

Trekring

  • RVS 1.4310

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Knop niet demonteerbaar.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M6 mm
Artikelnummer:
22120.0704
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M8 mm
Artikelnummer:
22120.0705
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M10 mm
Artikelnummer:
22120.0706
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M12 mm
Artikelnummer:
22120.0708
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M6 mm
Artikelnummer:
22120.0714
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M8 mm
Artikelnummer:
22120.0715
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M10 mm
Artikelnummer:
22120.0716
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M12 mm
Artikelnummer:
22120.0718
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g

Werking

Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – eenvoudige uitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.