Uw selectie resulteerde in 30 resultaten
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,2 g
show article view
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,6 g
show article view
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Aandraaimoment max.: 7 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 8,4 g
show article view
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Aandraaimoment max.: 15 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 21 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 17 g
show article view
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Staal
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Aandraaimoment max.: 20 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 31 g
show article view
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 3,6 g
show article view
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Aandraaimoment max.: 7 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 9,2 g
show article view
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Aandraaimoment max.: 15 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 21 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Staal
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Aandraaimoment max.: 20 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 31 g
show article view
Versie:
met knop en arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop en arretering – Afbeelding 3, Staal
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Versie:
met knop en arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop en arretering – Afbeelding 3, Staal
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 4,2 g
show article view
Versie:
met knop en arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- met knop en arretering – Afbeelding 3, Staal
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Aandraaimoment max.: 7 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 9,8 g
show article view
Versie:
met knop en arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- met knop en arretering – Afbeelding 3, Staal
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Aandraaimoment max.: 15 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 21 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
met knop en arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- met knop en arretering – Afbeelding 3, Staal
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Aandraaimoment max.: 20 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 33 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,6 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Aandraaimoment max.: 7 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 8,4 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Aandraaimoment max.: 15 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 21 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 17 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met een trekring, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- met een trekring, zonder arretering – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Aandraaimoment max.: 20 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 31 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 3,6 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Aandraaimoment max.: 2 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Aandraaimoment max.: 7 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 9,2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
met knop, zonder arretering
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- met knop, zonder arretering – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Aandraaimoment max.: 15 Nm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 21 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 18 g
show article view
Materiaal
Huls
- staal, galvanisch verzinkt
- RVS 1.4305
Arreteerpen
Trekring
Knop
- thermoplast (PA 6), zwart, mat
Opmerkingen
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Knop niet demonteerbaar.
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M6 mm
Artikelnummer:
22120.0704
- Staal
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Gewicht: 1,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M8 mm
Artikelnummer:
22120.0705
- Staal
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Gewicht: 2,8 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M10 mm
Artikelnummer:
22120.0706
- Staal
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M12 mm
Artikelnummer:
22120.0708
- Staal
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M6 mm
Artikelnummer:
22120.0714
- Roestvast staal
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Gewicht: 1,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M8 mm
Artikelnummer:
22120.0715
- Roestvast staal
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Gewicht: 2,8 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M10 mm
Artikelnummer:
22120.0716
- Roestvast staal
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M12 mm
Artikelnummer:
22120.0718
- Roestvast staal
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,6 g
Werking
Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (wanneer de arreteerpen niet mag uisteken).
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – eenvoudige uitvoering
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.