Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte.
Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.
Dit artikel 22110.0112 - Arreteerbouten Compact met zeskant / met knop, zwart (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 min.: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten Compact met zeskant (EH 22110.)
Huls
Arreteerpen
Knop
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers