Gereedschap voor het veilig en eenvoudig monteren van de Expander® afdichtstoppen met trekstift / verlengde trekstift.
Let op: in de gereedschap basisset zijn inbegrepen de as, de klembekken en de klembebehuizing.
Bij het mechanische gereedschap omvat de basisset ook een set mondstukken; bij het pneumatische gereedschap moet deze apart worden besteld.
Dit artikel 22880.0510 - Montagehulpstuk voor Expander® afdichtstoppen, uitvoering met trekstift / montagegereedschap, pneumatisch (ExTool 030) voor de afmetingen (d1) 4 tot 6 (Trekkracht: 19 kN [bij 7 bar]) is een variant van de artikelgroep Montagehulpstuk voor Expander® afdichtstoppen, uitvoering met trekstift (EH 22880.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."