Expander® Af­dicht­stop­pen huls van RVS

EH 22880.

Expander® afdichtstoppen sluiten veilig, snel en goedkoop boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. De montage geschiedt door het inpersen van de afdichtstop in de boring middels een voorgeschreven zetstempel.

Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.

Uw selectie resulteerde in 14 resultaten

d1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Artikelnummer:
22880.0053
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22880.0054
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artikelnummer:
22880.0055
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artikelnummer:
22880.0056
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artikelnummer:
22880.0057
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikelnummer:
22880.0058
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22880.0059
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 4,5 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Artikelnummer:
22880.0060
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Artikelnummer:
22880.0062
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Gewicht: 9,7 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Artikelnummer:
22880.0064
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
22880.0066
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
22880.0068
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
22880.0070
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
Expander Afdichtstoppen
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
22880.0072
CAD
Documenten
Expander Afdichtstoppen
  • lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 58 g
show article view
Expander Afdichtstoppen

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4305

Kogel

  • kogellager-staal, gehard, ontlaten
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22880. Expander Afdichtstoppen – huls van RVS
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."