Expander® afdichtstoppen sluiten veilig, snel en goedkoop boringen in de vloeistoftechniek af. Bijvoorbeeld boringen in hydraulische installaties. De montage geschiedt door het inpersen van de afdichtstop in de boring middels een voorgeschreven zetstempel.
Gelieve voor gebruik de techische gegevens op de volgende pagina's lezen.
Dit artikel 22880.0053 - Expander® Afdichtstoppen huls van RVS / lichaam uit roestvast staal, kogel uit staal (d1: 3 mm) is een variant van de artikelgroep Expander® Afdichtstoppen huls van RVS (EH 22880.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers