Elastische motorsteunen voor motoren, compressoren, pompen etc.
Door de getailleerde vorm van deze buffers worden de zijdelingse krachten beter gedempt dan bij cilindrische rubber-metaal buffers.
Terugslaghardheid is 55 ±5° Shore A. Afwijkende hardheden (40 ± 5° Shore A en 70 ± 5° Shore A) op aanvraag.
Dit artikel 25151.0206 - Rubberen metaal stopper getailleerd / met schroef, aan beide zijden (d1: 10 mm, l1: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Rubberen metaal stopper getailleerd (EH 25151.)
Steunring
Schroefdraadbus
Huls
Schroef
Onderd drukbelasting overschrijd afmeting d3 de diameter d1 niet.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers