25120.0246 - Nivelleer­elementen
pendelend

Voor niveau-instelling van machines en installaties bij niet parallelle oplegoppervlakken. 

Voor verticale aanpassingen zijn de zelf-remmende nivelleerelementen voorzien van een fijne schroefdraad. Alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging. Een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte.

Dit artikel 25120.0246 - Nivelleer­elementen pendelend / (d1: 33 mm, d2: 70 mm) is een variant van de artikelgroep Nivelleer­elementen pendelend (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Slag l3 ~ [mm]
Draag­kracht1) max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Slag l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Draag­kracht1) max. [kN]:
53 kN
Artikelnummer:
25120.0246
Documenten
Nivelleerelementen
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Slag l3: ~ 10 mm
  • voor schroef: M30
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
  • Draagkracht1) max.: 53 kN
  • Gewicht: 990 g
Nivelleerelementen
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 70 mm
Artikelnummer:
25120.0985
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 70 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 68 mm – 75 mm
  • Gewicht: 253 g

Materiaal

  • temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25120.0246
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."