Productfilter
Uw selectie resulteerde in 13 resultaten
Draagkracht1) max. [kN]:
30,7 kN
Meer details
d1 : 6,6 mm
d2 : 25 mm
d3 : M15 x 1 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 26 mm
Slag l3 : ~ 4 mm
voor schroef: M6
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 40 kN
Draagkracht1) max.: 30,7 kN
Gewicht: 66 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
55,7 kN
Meer details
d1 : 6,6 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 26 mm
l2 : ~ 31 mm
Slag l3 : ~ 5 mm
voor schroef: M6
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
Draagkracht1) max.: 55,7 kN
Gewicht: 131 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
48 kN
Meer details
d1 : 9 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 26 mm
l2 : ~ 31 mm
Slag l3 : ~ 5 mm
voor schroef: M8
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
Draagkracht1) max.: 48 kN
Gewicht: 124 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
37,9 kN
Meer details
d1 : 11 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 26 mm
l2 : ~ 31 mm
Slag l3 : ~ 5 mm
voor schroef: M10
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
Draagkracht1) max.: 37,9 kN
Gewicht: 117 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
92,9 kN
Meer details
d1 : 11 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 34 mm
l2 : ~ 41 mm
Slag l3 : ~ 7 mm
voor schroef: M10
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 120 kN
Draagkracht1) max.: 92,9 kN
Gewicht: 340 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
80,4 kN
Meer details
d1 : 13,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 34 mm
l2 : ~ 41 mm
Slag l3 : ~ 7 mm
voor schroef: M12
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 120 kN
Draagkracht1) max.: 80,4 kN
Gewicht: 320 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
45,5 kN
Meer details
d1 : 17,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 34 mm
l2 : ~ 41 mm
Slag l3 : ~ 7 mm
voor schroef: M16
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 120 kN
Draagkracht1) max.: 45,5 kN
Gewicht: 324 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
136 kN
Meer details
d1 : 17,5 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 44 mm
l2 : ~ 53 mm
Slag l3 : ~ 9 mm
voor schroef: M16
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 210 kN
Draagkracht1) max.: 136 kN
Gewicht: 775 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
d1 : 22 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 44 mm
l2 : ~ 53 mm
Slag l3 : ~ 9 mm
voor schroef: M20
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 210 kN
Draagkracht1) max.: 90 kN
Gewicht: 641 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
37 kN
Meer details
d1 : 26 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 44 mm
l2 : ~ 53 mm
Slag l3 : ~ 9 mm
voor schroef: M24
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 210 kN
Draagkracht1) max.: 37 kN
Gewicht: 683 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
210 kN
Meer details
d1 : 22 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : ~ 60 mm
Slag l3 : ~ 10 mm
voor schroef: M20
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
Draagkracht1) max.: 210 kN
Gewicht: 1157 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
157 kN
Meer details
d1 : 26 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : ~ 60 mm
Slag l3 : ~ 10 mm
voor schroef: M24
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
Draagkracht1) max.: 157 kN
Gewicht: 1114 g
show article view
Draagkracht1) max. [kN]:
53 kN
Meer details
d1 : 33 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : ~ 60 mm
Slag l3 : ~ 10 mm
voor schroef: M30
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 330 kN
Draagkracht1) max.: 53 kN
Gewicht: 990 g
show article view
Materiaal
temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement : haaksleutel voor hoogteverstelling voor nivelleerelement grootte d2 : 25 mm
Artikelnummer:
25120.0981
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2 : 25 mm
Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 25 mm – 28 mm
Gewicht: 45 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement : haaksleutel voor hoogteverstelling voor nivelleerelement grootte d2 : 32 mm
Artikelnummer:
25120.0982
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2 : 32 mm
Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 30 mm – 32 mm
Gewicht: 46 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement : haaksleutel voor hoogteverstelling voor nivelleerelement grootte d2 : 45 mm
Artikelnummer:
25120.0983
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2 : 45 mm
Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 45 mm – 50 mm
Gewicht: 156 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement : haaksleutel voor hoogteverstelling voor nivelleerelement grootte d2 : 58 mm
Artikelnummer:
25120.0984
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2 : 58 mm
Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 58 mm – 62 mm
Gewicht: 250 g
Product:
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor hoogteverstelelement : haaksleutel voor hoogteverstelling voor nivelleerelement grootte d2 : 70 mm
Artikelnummer:
25120.0985
haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2 : 70 mm
Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 68 mm – 75 mm
Gewicht: 253 g
Datasheet EH 25120. Nivelleerelementen – pendelend
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."