Productfilter
Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M6
d2 : 42 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
Gewicht: 75 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
4,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M8
d2 : 48 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
Gewicht: 118 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M10
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 175 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M12
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 279 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M16
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 455 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M20
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 810 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 176 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 280 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 454 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 812 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M6
d2 : 42 mm
d3 : 11 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
Gewicht: 77 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
4,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M8
d2 : 48 mm
d3 : 14,4 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
Gewicht: 123 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M10
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 187 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M12
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 295 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M16
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 471 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M20
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 850 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 188 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 294 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 471 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 836 g
show article view
Materiaal
Flensdeel
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Koppelingsdeel
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Borgmoer
staal, zwart (ISO 4035/8675)
Opmerkingen
De koppeling brengt geen draaimomenten over.
Montage
De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.
De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.
Datasheet EH 25100. Snelkoppelingen – met radiale compensatie en aanschroefflens
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."