Snel­kop­pe­lin­gen met hoek- en radiale compensatie

EH 25100.

Axiaal spelingvrij instelbare snelinsteekkoppeling met hoek- en radiale compensatie voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. bij niet uitgelijnde lineaire bewegingen.

Compacte constructie zonder losse componenten.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
25100.0406
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 75 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
25100.0408
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 138 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0410
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 396 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0412
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 399 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0416
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 1119 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0420
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 1152 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0430
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 396 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0432
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 401 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0436
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 1118 g
show article view
Snelkoppelingen
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0440
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 1148 g
show article view
Snelkoppelingen

Materiaal

Klauw

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Schaal

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Koppelingsdeel

  • temperstaal, genitreerd, zwart

Moer

  • temperstaal, gefosfateerd

Borgmoer

  • staal, zwart (ISO 4035/8675)

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

De koppeling brengt geen draaimomenten over.

Montage

De montage resp. demontage geschiedt d.m.v. een T-gleuf. Handmatig afstellen is niet nodig.

De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25100. Snelkoppelingen – met hoek- en radiale compensatie
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."