The different versions cover many applications that require a low load.
These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:
The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.
Dit artikel 25165.0130 - Scharnieren lange uitvoering / with bores (b1: 40 mm, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Scharnieren lange uitvoering (EH 25165.)
Huls
As
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen Aviation Products VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels