Scharnieren van gegoten zink met vergrendelingsposities houden deuren en deksels in vaste posities. Het vermijdt ongewenst automatisch sluiten of openen. Dit is bijvoorbeeld een voordeel bij het afvullen van machines en installaties of tijdens onderhoud en reparaties.
De uitvoering met de vergrendelingsstanden -3° en 117° (afbeelding 2) zorgt er bovendien voor dat de deur of het deksel in gesloten toestand met de -3° licht tegen het behuizingsframe drukt.
Deze scharnieren uit gegoten zink worden gekenmerkt door hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.
Dit artikel 25164.0105 - Scharnieren Gegoten zink, met vergrendelposities / indexeringsposities -90°, 0°, 90° en 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Scharnieren Gegoten zink, met vergrendelposities (EH 25164.)
Huls
As
Veer
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."