Stops worden gebruikt om de draaihoek van het scharnier te beperken. Het onderdeel fungeert ook als dempend stopelement.
Dit artikel 25160.0805 - Aanslagen voor scharnieren / (l1: 40 mm, h1: 3,5 mm) is een variant van de artikelgroep Aanslagen voor scharnieren (EH 25160.)
Bevestigingsplaat
Aanslag
De stop wordt op het scharnier geschroefd.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."