EH 1200.700 - EH 1203.500
V70eco basisplaten zijn een verder ontwikkelde variant op de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.
Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot Systeem.
Mogelijke opties (levertijd van ongeveer 10 werkdagen):
a) Aanvullende bevestigingsgaten op een 63 mm spoed
b) Aanvullende bevestigingsgaten op een 125 mm spoed
c) Exterieur stop
d) Met aansluitringen voor het Halder Zero-Point opspansysteem
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."