V70eco basisplaten zijn een verder ontwikkelde variant op de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.
Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot Systeem.
Mogelijke opties (levertijd van ongeveer 10 werkdagen):
a) Aanvullende bevestigingsgaten op een 63 mm spoed
b) Aanvullende bevestigingsgaten op een 125 mm spoed
c) Exterieur stop
d) Met aansluitringen voor het Halder Zero-Point opspansysteem
Dit artikel 1200.700 - Basisplaten V70eco, geschikt voor basisplaat DIN 55201 / () is een variant van de artikelgroep Basisplaten V70eco, geschikt voor basisplaat DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers