Ba­sis­pla­ten V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

V70eco basisplaten zijn een verder ontwikkelde variant op de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.

Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot Systeem.

  • Gaten met H6 tolerantie en sleuven met H8 tolerantie.
  • Uitlijning van de grondplaat op de machinetafel door middel van pasgaten en/of centreersleuven.
  • Bevestigingsgaten met een steek van 100mm.
  • Gereedschapsstaal met hoge treksterkte.

Mogelijke opties (levertijd van ongeveer 10 werkdagen):

a) Aanvullende bevestigingsgaten op een 63 mm spoed

b) Aanvullende bevestigingsgaten op een 125 mm spoed

c) Exterieur stop

d) Met aansluitringen voor het Halder Zero-Point opspansysteem

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
Aan­tal in­tre­krin­gen nul­punt­span­sy­s­tem (op­ti­o­neel)
Aan­tal T-gleu­ven

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Aan­tal in­tre­krin­gen nul­punt­span­sy­s­tem (op­ti­o­neel):
2
Aan­tal T-gleu­ven:
3 x 6
Artikelnummer:
1200.300
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal intrekringen nulpuntspansystem (optioneel): 2
  • Aantal T-gleuven: 3 x 6
  • Gewicht: 37 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Aan­tal in­tre­krin­gen nul­punt­span­sy­s­tem (op­ti­o­neel):
2
Aan­tal T-gleu­ven:
4 x 7
Artikelnummer:
1200.400
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal intrekringen nulpuntspansystem (optioneel): 2
  • Aantal T-gleuven: 4 x 7
  • Gewicht: 57 kg
show article view
Basisplaten
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Aan­tal in­tre­krin­gen nul­punt­span­sy­s­tem (op­ti­o­neel):
4
Aan­tal T-gleu­ven:
5 x 9
Artikelnummer:
1200.500
CAD
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal intrekringen nulpuntspansystem (optioneel): 4
  • Aantal T-gleuven: 5 x 9
  • Gewicht: 92 kg
show article view
Basisplaten

Materiaal

  • gereedschapsstaal, versterkt

Opmerkingen

Speciale aanvrage en grotere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1200.300 - EH 1200.500 Basisplaten – V70eco
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."