1200.500 - Basisplaten
V70eco

V70eco basisplaten zijn een verder ontwikkelde variant op de V70 productlijn, geoptimaliseerd in kwaliteit en prijs.

Ze zijn volledig compatibel met het bestaande V70 T-slot Systeem.

  • Gaten met H6 tolerantie en sleuven met H8 tolerantie.
  • Uitlijning van de grondplaat op de machinetafel door middel van pasgaten en/of centreersleuven.
  • Bevestigingsgaten met een steek van 100mm.
  • Gereedschapsstaal met hoge treksterkte.

Mogelijke opties (levertijd van ongeveer 10 werkdagen):

a) Aanvullende bevestigingsgaten op een 63 mm spoed

b) Aanvullende bevestigingsgaten op een 125 mm spoed

c) Exterieur stop

d) Met aansluitringen voor het Halder Zero-Point opspansysteem

Dit artikel 1200.500 - Basisplaten V70eco / () is een variant van de artikelgroep Ba­sis­pla­ten V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
Aan­tal in­tre­krin­gen nul­punt­span­sy­s­tem (op­ti­o­neel)
Aan­tal T-gleu­ven
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Aan­tal in­tre­krin­gen nul­punt­span­sy­s­tem (op­ti­o­neel):
4
Aan­tal T-gleu­ven:
5 x 9
Artikelnummer:
1200.500
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Aantal intrekringen nulpuntspansystem (optioneel): 4
  • Aantal T-gleuven: 5 x 9
  • Gewicht: 92 kg
Basisplaten

Materiaal

  • gereedschapsstaal, versterkt

Opmerkingen

Speciale aanvrage en grotere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1200.500
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."