Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Meer details
Systeem: V40
l1 : 39,6 mm
l2 : 6,6 mm
l4 : 32,6 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Gewicht: 69 g
show article view
Meer details
Systeem: V40
l1 : 13 mm
l2 : 6,5 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Gewicht: 25 g
show article view
Meer details
Systeem: V40
l1 : 24 mm
l2 : 12 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Gewicht: 43 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
l1 : 69 mm
l2 : 9,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 59,5 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Gewicht: 292 g
show article view
Meer details
Systeem: V70
l1 : 22 mm
l2 : 11 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Gewicht: 96 g
show article view
Datasheet EH 1031.100 - EH 1131.200 T-gleufspanner
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."