Im­bus­sleu­tels

EH 1032.100 - EH 1132.100

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
Toe­pas­baar voor [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Toe­pas­baar voor [mm]:
M6
Artikelnummer:
1032.100
Documenten
Imbussleutels
  • Systeem: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Toepasbaar voor: M6
  • Gewicht: 99 g
show article view
Imbussleutels
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Toe­pas­baar voor [mm]:
M10
Artikelnummer:
1132.100
Documenten
Imbussleutels
  • Systeem: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Toepasbaar voor: M10
  • Gewicht: 197 g
show article view
Imbussleutels

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1032.100 - EH 1132.100 Imbussleutels
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."