Opnamen

EH 1140.300 - EH 1141.500

Uw selectie resulteerde in 13 resultaten

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1140.300
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1140.400
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 29 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1140.500
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1140.600
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1140.700
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1140.800
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Gewicht: 33 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1140.900
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1141.000
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1141.100
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 48 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikelnummer:
1141.200
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikelnummer:
1141.300
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artikelnummer:
1141.400
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 101 g
show article view
Opnamen
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Artikelnummer:
1141.500
CAD
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 105 g
show article view
Opnamen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1140.300 - EH 1141.500 Opnamen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."