1141.200 - Opnamen

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikelnummer:
1141.200
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Schroefdraad doorlopend]
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 70 g
Opnamen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1141.200
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."