Productfilter
Uw selectie resulteerde in 4 resultaten
Meer details
Systeem: V70/L12
l1 : 68 mm
l2 : 22 mm
l3 : 13 mm
l4 : 22 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 18 mm
b2 : 8 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Gewicht: 92 g
show article view
Meer details
Systeem: V70/L12
l1 : 88 mm
l2 : 38 mm
l3 : 20 mm
l4 : 26 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 28 mm
b2 : 16 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Gewicht: 214 g
show article view
Meer details
Systeem: V70/L12
l1 : 98 mm
l2 : 40 mm
l3 : 20 mm
l4 : 31 mm
l5 : 9,5 mm
b1 : 38 mm
b2 : 24 mm
b3 : 13 mm
h: 25 mm
Gewicht: 321 g
show article view
Meer details
Systeem: V70/L12
l1 : 108 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 37 mm
l5 : 11,5 mm
b1 : 48 mm
b2 : 35 mm
b3 : 17 mm
h: 25 mm
Gewicht: 399 g
show article view
Datasheet EH 1162.000 - EH 1162.300 Ondersteuningen voor boringen – vastzetten
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."