1162.200 - Ondersteuningen voor boringen
vastzetten

Sys­teem
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70/L12
l1 [mm]:
98 mm
l3 [mm]:
20 mm
b1 [mm]:
38 mm
b2 [mm]:
24 mm
h [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
1162.200
Documenten
Ondersteuningen voor boringen
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 98 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 31 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Gewicht: 321 g
Ondersteuningen voor boringen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1162.200
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gleufsystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Modulaire armatuursystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."