24410.2194 - verstelbare klemhefbomen
met klemschroef

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

Dit artikel 24410.2194 - verstelbare klemhefbomen met klemschroef / met drukpen (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) is een variant van de artikelgroep ver­stel­ba­re klem­hef­bo­men met klemschroef (EH 24410.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met drukpen
Af­beel­ding:
2
Kleur:
zwart
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
24410.2194
Documenten
verstelbare klemhefbomen
  • met drukpen – Afbeelding 2, zwart
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Gewicht: 45 g
verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

Binnendelen

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Schroef

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

Verwijzingen

De uitvoering met kogelkop (foto 3) kan gecombineerd worden met het drukstuk, kunststof (EH 22570.).

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24410.2194
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."