Ster­gre­pen DIN 6336 gietijzer

EH 24650.

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.

Gezandstraald of getrommeld.

Uw selectie resulteerde in 25 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0032
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Gewicht: 55 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0040
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Gewicht: 77 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0050
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Gewicht: 147 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0063
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Gewicht: 314 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0080
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 629 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0132
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0140
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0150
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 130 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0163
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 275 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een gladde boring, doorgaand, vorm B
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0180
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 548 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0232
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0240
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 74 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0250
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 133 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0263
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 280 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24650.0280
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 573 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24650.0332
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 39 g
  • t2: 10 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24650.0340
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 72 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24650.0350
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 125 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24650.0363
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 277 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24650.0380
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 541 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24650.0432
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24650.0440
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24650.0450
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 132 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24650.0463
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 280 g
show article view
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • versterkt gietijzer GG 20, blank

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24650. Stergrepen – DIN 6336 gietijzer
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."