24650.0332 - Stergrepen
DIN 6336 gietijzer

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.

Gezandstraald of getrommeld.

Dit artikel 24650.0332 - Stergrepen DIN 6336 gietijzer / met schroefdraad, doorgeboord, vorm D (d1: 32 mm) is een variant van de artikelgroep Ster­gre­pen DIN 6336 gietijzer (EH 24650.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24650.0332
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 39 g
  • t2: 10 mm
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • versterkt gietijzer GG 20, blank

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24650.0332
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."