Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.
Gezandstraald of getrommeld.
Dit artikel 24650.0063 - Stergrepen DIN 6336 gietijzer / onbewerkt deel, vorm A (d1: 63 mm) is een variant van de artikelgroep Stergrepen DIN 6336 gietijzer (EH 24650.)
Greep
Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."