Ster­greep met draad­eind vergelijkbaar met DIN 6336, roestvast staal

EH 24741.

Deze stergrepen met draadeind zijn vervaardigd volgens DIN 6336, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze stergrepen met draadeind geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Schroef
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikelnummer:
24741.0005
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 89 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikelnummer:
24741.0010
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 87 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24741.0015
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 97 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24741.0020
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 93 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikelnummer:
24741.0025
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 171 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikelnummer:
24741.0030
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 172 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24741.0035
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 177 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikelnummer:
24741.0040
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 187 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artikelnummer:
24741.0045
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 194 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24741.0050
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 343 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24741.0055
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 338 g
show article view
Stergreep met draadeind
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikelnummer:
24741.0060
CAD
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 329 g
show article view
Stergreep met draadeind

Materiaal

Greep

  • Roestvast staal 1.4308, precisiegegoten, gematteerd

Schroef

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24741. Stergreep met draadeind – vergelijkbaar met DIN 6336, roestvast staal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."