24741.0020 - Stergreep met draadeind
vergelijkbaar met DIN 6336, roestvast staal

Deze stergrepen met draadeind zijn vervaardigd volgens DIN 6336, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze stergrepen met draadeind geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

Dit artikel 24741.0020 - Stergreep met draadeind vergelijkbaar met DIN 6336, roestvast staal / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 40 mm) is een variant van de artikelgroep Ster­greep met draad­eind vergelijkbaar met DIN 6336, roestvast staal (EH 24741.)

Schroef
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Schroef:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24741.0020
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 93 g
Stergreep met draadeind

Materiaal

Greep

  • Roestvast staal 1.4308, precisiegegoten, gematteerd

Schroef

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24741.0020
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."