24590.0530 - Spaakhandwielen
DIN 950 lichtmetaal

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Dit artikel 24590.0530 - Spaakhandwielen DIN 950 lichtmetaal / met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) is een variant van de artikelgroep Spaak­hand­wie­len DIN 950 lichtmetaal (EH 24590.)

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
24590.0530
Documenten
Spaakhandwielen
  • met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) – Afbeelding 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 45 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 6 mm
  • Aantal spaken z: 3
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 20,8 mm
  • Gewicht: 960 g
  • l3: ~ 80 mm
  • bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98: 25 mm
Spaakhandwielen

Materiaal

Handwiel

  • aluminium

Vaste greep DIN 39 EH 24450.

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24590.0530
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."