Uw selectie resulteerde in 108 resultaten
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 129 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 128 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 207 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 205 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 292 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 298 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 394 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 363 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 480 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 471 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 783 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Aantal spaken z: 3
- Gewicht: 770 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Aantal spaken z: 5
- Gewicht: 1509 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Aantal spaken z: 5
- Gewicht: 1510 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Aantal spaken z: 5
- Gewicht: 2350 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Aantal spaken z: 5
- Gewicht: 2314 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Aantal spaken z: 5
- Gewicht: 3740 g
show article view
Versie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
- zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 34 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Aantal spaken z: 5
- Gewicht: 3700 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
- met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 3 mm
- Aantal spaken z: 3
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
- Gewicht: 128 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
- met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 4 mm
- Aantal spaken z: 3
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
- Gewicht: 127 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
- met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 3 mm
- Aantal spaken z: 3
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
- Gewicht: 208 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
- met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 4 mm
- Aantal spaken z: 3
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
- Gewicht: 199 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
- met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 4 mm
- Aantal spaken z: 3
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
- Gewicht: 299 g
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3)
- met spiebaan, zonder greep, vorm N-F/A (voorheen: A 3) – Afbeelding 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 5 mm
- Aantal spaken z: 3
- Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
- Gewicht: 291 g
show article view
Materiaal
Handwiel
Draaigreep DIN 98 EH 24460.
- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Vaste greep DIN 39 EH 24450.
- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Montage
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Datasheet EH 24590. Spaakhandwielen – DIN 950 lichtmetaal
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.