Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.
Dit artikel 24590.0506 - Spaakhandwielen DIN 950 lichtmetaal / met spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: F 3) (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Spaakhandwielen DIN 950 lichtmetaal (EH 24590.)
Handwiel
Vaste greep DIN 39 EH 24450.
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."