24580.0021 - Spaakhandwielen
DIN 950 gietijzer

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Dit artikel 24580.0021 - Spaakhandwielen DIN 950 gietijzer / zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Spaak­hand­wie­len DIN 950 gietijzer (EH 24580.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4)
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24580.0021
Documenten
Spaakhandwielen
  • zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Aantal spaken z: 3
  • Gewicht: 1145 g
Spaakhandwielen

Materiaal

Handwiel

  • Gietijzer GG

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24580.0021
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."