24600.0300 - Schijfhandwielen
lichtmetaal

Er zijn grijpende inkepingen aan de achterzijde.

Voor alle handwielen is de naaf machinaal bewerkt, is de velg gedraaid en aan alle kanten gespiegeld. De onbewerkte onbewerkte oppervlakken zijn schoon gestraald. Samen met hun spiegelgepolijste rand hebben deze handwielen daarom een afwerking die doorgaans niet hoeft te worden gelakt.

Dit artikel 24600.0300 - Schijfhandwielen lichtmetaal / met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530. (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Schijf­hand­wie­len lichtmetaal (EH 24600.)

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24600.0300
Documenten
Schijfhandwielen
  • met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3: 3 mm
  • Gewicht: 160 g
  • bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 18 mm x M6
  • Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Schijfhandwielen

Materiaal

Asdeel

  • staal, galvanisch verzinkt

Handwiel

  • aluminium-gegoten

Cilindrisch handvat EH 24530

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24600.0300
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."