24600.0241 - Schijfhandwielen
lichtmetaal

Er zijn grijpende inkepingen aan de achterzijde.

Voor alle handwielen is de naaf machinaal bewerkt, is de velg gedraaid en aan alle kanten gespiegeld. De onbewerkte onbewerkte oppervlakken zijn schoon gestraald. Samen met hun spiegelgepolijste rand hebben deze handwielen daarom een afwerking die doorgaans niet hoeft te worden gelakt.

Dit artikel 24600.0241 - Schijfhandwielen lichtmetaal / zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530. (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) is een variant van de artikelgroep Schijf­hand­wie­len lichtmetaal (EH 24600.)

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikelnummer:
24600.0241
Documenten
Schijfhandwielen
  • zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Gewicht: 1625 g
  • bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 28 mm x M10
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Schijfhandwielen

Materiaal

Asdeel

  • staal, galvanisch verzinkt

Handwiel

  • aluminium-gegoten

Cilindrisch handvat EH 24530

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart vergelijkbaar met RAL 9005

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24600.0241
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."