Er zijn grijpende inkepingen aan de achterzijde.
Voor alle handwielen is de naaf machinaal bewerkt, is de velg gedraaid en aan alle kanten gespiegeld. De onbewerkte onbewerkte oppervlakken zijn schoon gestraald. Samen met hun spiegelgepolijste rand hebben deze handwielen daarom een afwerking die doorgaans niet hoeft te worden gelakt.
Dit artikel 24600.0221 - Schijfhandwielen lichtmetaal / zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530. (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) is een variant van de artikelgroep Schijfhandwielen lichtmetaal (EH 24600.)
Asdeel
Handwiel
Cilindrisch handvat EH 24530
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."