24330.0530 - Slingers
roestvast staal precisie gieten

Vlakke zijde van de naaf is gefreesd.

Dit artikel 24330.0530 - Slingers roestvast staal precisie gieten / (l: 100 mm, s H11: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Slingers roestvast staal precisie gieten (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0530
Documenten
Slingers
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 21 mm
  • Gewicht: 191 g
Slingers

Materiaal

Asdeel

  • RVS 1.4301

Slinger

  • RVS 1.4308

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24330.0530
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."