Slingers roestvast staal precisie gieten

EH 24330.

Vlakke zijde van de naaf is gefreesd.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

l [mm]
s H11 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0520
CAD
Documenten
Slingers
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 22 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: ~ 15,4 mm
  • h3: 6,6 mm
  • h4: ~ 64,5 mm
  • d3 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 18 mm
  • Gewicht: 124 g
show article view
Slingers
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0530
CAD
Documenten
Slingers
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 21 mm
  • Gewicht: 191 g
show article view
Slingers
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0540
CAD
Documenten
Slingers
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Gewicht: 320 g
show article view
Slingers
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0550
CAD
Documenten
Slingers
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 Cilindrischegrepen ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Gewicht: 370 g
show article view
Slingers

Materiaal

Asdeel

  • RVS 1.4301

Slinger

  • RVS 1.4308

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24330. Slingers – roestvast staal precisie gieten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."