24331.0605 - Slingers
met inklapbare handgreep, roestvast staal

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met vierkante as
Af­beel­ding:
2
Kleur:
zilver
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24331.0605
Documenten
Slingers
  • met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
  • Gewicht: 117 g
Slingers

Materiaal

Asdeel

  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast, zwart, mat

Slinger

  • aluminium, geplastificeerd, vergelijkbaar met RAL 9006 zilver, constructiemat

Afdekkap

  • kunststof, lichtgrijs

Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24331.0605
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."