Productfilter
Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Versie:
met een gladde boring
Meer details
met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
Gewicht: 119 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
Meer details
met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
Gewicht: 174 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
Meer details
met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
Gewicht: 246 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
Meer details
met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
Gewicht: 119 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
Meer details
met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
Gewicht: 174 g
show article view
Versie:
met een gladde boring
Meer details
met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
Gewicht: 246 g
show article view
Versie:
met vierkante as
Meer details
met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
Gewicht: 117 g
show article view
Versie:
met vierkante as
Meer details
met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
Gewicht: 171 g
show article view
Versie:
met vierkante as
Meer details
met vierkante as – Afbeelding 2, zilver
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
Gewicht: 240 g
show article view
Versie:
met vierkante as
Meer details
met vierkante as – Afbeelding 2, zwart
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
Gewicht: 117 g
show article view
Versie:
met vierkante as
Meer details
met vierkante as – Afbeelding 2, zwart
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 18 mm
Gewicht: 171 g
show article view
Versie:
met vierkante as
Meer details
met vierkante as – Afbeelding 2, zwart
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
Gewicht: 240 g
show article view
Materiaal
Asdeel
Greep
Slinger
aluminium, geplastificeerd, vergelijkbaar met RAL 9006 zilver, constructiemat
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Afdekkap
Werking
In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.
Datasheet EH 24331. Slingers – met inklapbare handgreep, roestvast staal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."