24711.0303 - Ster momentgreep

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

Draaimomentgrepen met geïntegreerd koppelmechanisme maken een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.

Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd doorgegeven.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een stergreep

Dit artikel 24711.0303 - Ster momentgreep / met draadeind (d1: 50 mm, d3: M8, l: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Ster mo­ment­greep (EH 24711.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Aan­draai­mo­ment +/- 10% - max. [Nm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0303
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 70 g
Ster momentgreep

Materiaal

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Draaimoment mechanisme

  • staal, gehard

Greep

  • Thermoplast PA-HP, glasvezelversterkt, zwart, mat

Binnendeel

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24711.0303
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."