Ster mo­ment­greep

EH 24711.

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

Draaimomentgrepen met geïntegreerd koppelmechanisme maken een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.

Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd doorgegeven.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een stergreep

Uw selectie resulteerde in 108 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0020
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0021
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0022
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0023
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0024
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0025
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 64 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikelnummer:
24711.0030
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 104 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0031
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 105 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikelnummer:
24711.0032
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 107 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Artikelnummer:
24711.0033
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Gewicht: 103 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0034
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 102 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Artikelnummer:
24711.0035
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Gewicht: 105 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0040
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 172 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0041
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 173 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0042
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 174 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0043
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 180 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0044
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Gewicht: 168 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Artikelnummer:
24711.0045
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Gewicht: 171 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0300
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0301
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 75 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0302
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikelnummer:
24711.0303
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24711.0304
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Ster momentgreep
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikelnummer:
24711.0305
CAD
Documenten
Ster momentgreep
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Gewicht: 71 g
show article view
Ster momentgreep

Materiaal

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Draaimoment mechanisme

  • staal, gehard

Greep

  • Thermoplast PA-HP, glasvezelversterkt, zwart, mat

Binnendeel

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24711. Ster momentgreep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."